??
CAD-Modellauswahl
K0566.04002055
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0566 - Gummipuffer Stahl oder Edelstahl Typ A
Stückliste
K0566.04002055
BESTKIPP
Bestellnummer
K0566.04002055
MATERIAL
material
Stahl
D
Durchmesser
40 mm
H
Höhe
20 mm
G
Gewinde
M8 mm
L
Höhe
23 mm
BELASTUNG
Belastung
1412 N
FEDERSTK
Federsteifigkeit
565
GEW
Gewicht ca.
0.0836 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245176939
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions